Termékek közzététele
Valenza Pedestal Basin
Valenza Pedestal Basin
    ABI Interiors

    Valenza Pedestal Basin

    Boasting slim edges and organic, rounded design, the Valenza Pedestal Basin Sink welcomes a unique focal point for your bathroom.
    Built to impress, and made to last – the Pedestal Basin’s solid surface construction and matte white finish will ensure that your sink remains durable and stays looking its best.

    The Valenza’s composition is a non-porous low maintenance material that is resistant to the growth of mould, mildew and bacteria.
    Welcome this unique piece into your powder room, salon or commercial space.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvalenza-pedestal-basin
    • TermékcsaládPedestal Basins
    • TermékcsoportValenza
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks