Termékek közzététele
Vienna Round Sink 450mm
Vienna Round Sink 450mm
    ABI Interiors

    Vienna Round Sink 450mm

    With a white granite construction and a beautiful matte white finish, our Vienna Round Sink makes a statement in any kitchen.
    The Vienna can be either under-mounted or top-mounted and is reassuringly stain, scratch, heat, and impact resistant.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvienna-round-sink-450mm
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportVienna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)8.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 13
    • OmniClass névDual Sinks