Termékek közzététele
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    The double-bowl Vienna White Granite Kitchen Sink comes with a composite granite construction and a beautiful matte aesthetic. For peace-of-mind durability, this sink is resistant to heat, impact, stains, and scratches.

    The sink can be both under-mounted or top-mounted, depending on personal preference.

    Please Note:

    – A basket waste is not included.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvienna-single-sink-630mm-overflow
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportVienna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)233
    • Szélesség (mm)630
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)17.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 13
    • OmniClass névDual Sinks