Termékek közzététele
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
    ABI Interiors

    Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    A round undermounted basin that makes a statement, the Zuri will positively transform your bathroom or powder room. Its solid surface construction ensures its superior strength and resistance, while its matte white finish redefines its aesthetic brilliance.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózuri-undercounter-Pill-basin-530mm
    • TermékcsaládUnder mount Basins
    • TermékcsoportZuri
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)128
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)9.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks