Termékek közzététele
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4
50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    50.625" x 38.5" Freedom ANSI B Shower - APF5038SH4

    One-piece ANSI Type B step-in shower stall for new construction. Inside dimensions 48″ x 3″, 4″ threshold, center drain, dual recessed receiver flanges, slip-resistant textured floor, fully reinforced walls, durable applied-acrylic finish with subway tile pattern. 30- year warranty, made in the USA. Pair with grab bars, a folding shower seat, and accessory packages to support FHA/ANSI Type B requirements.

    Specifikáció
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 1-piece for new construction
      • 4" threshold
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító50-5-8-x-38-1-2-Freedom-ANSI-B-Shower-APF5038SH4
    • TermékcsaládADA Showers
    • TermékcsoportANSI B Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók