Termékek közzététele
Roll-in Shower Pan, 60" x 32", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPC

Roll-in Shower Pan, 60" x 32", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPC

60″ x 32″ accessible shower base ideal for bathroom renovations, such as replacing a traditional high-step bathtub. Features a 7/8″ beveled threshold, center drain, slip-resistant floor, quick installation over existing subfloor, and a 30-year warranty. Designed for use with tile or other compatible shower wall systems.

Specifikáció
    • Exterior Dimensions: 60”w x 32”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 26-5/8”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Center drain (left and right also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóroll-in-shower-pan-60-x-32-center-drain-freedom-inspire-series-apx6032bfpc
  • TermékcsaládShower Pans
  • TermékcsoportAccessible Shower Pans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6
  • Szélesség (hüvelyk)60
  • Mélység (hüvelyk)32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays