Termékek közzététele
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan offering extra floor space. Features a 4" threshold to simplify access, pre-leveled base, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikáció
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító50-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan
    • TermékcsaládShower Pans
    • TermékcsoportANSI B Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays