Termékek közzététele
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT
ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT

    ADA Roll In Shower Stall, 62" x 36" - One-piece - Title 24 - APC6236BF1PT

    One-piece ADA roll-in shower stall for new construction. Inside dimensions of 60″ x 33 ¾″ and slope designed for Title 24 Chapter 11A Compliance. Featuring a ¾″ beveled threshold, pre-leveled base, fully backed walls, tiled-wall durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Specifikáció
      • Exterior dimensions: 62”w x 36”d
      • Inside dimensions: 60” x 33 ¾”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A slope requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóada-roll-in-shower-stall-62-x-36-one-piece-title-24-apc6236bf1pt
    • TermékcsaládADA Showers
    • TermékcsoportADA Roll In Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)78.5
    • Szélesség (hüvelyk)62
    • Mélység (hüvelyk)36
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók