Termékek közzététele
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR

    Roll-in Shower Stall, 60" x 33", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTR

    Five-piece shower stall ideal for remodels. Features a 7/8″ beveled threshold, right drain, pre-leveled base, reinforced wood-backed walls, built-in soap niche, durable acrylic finish, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikáció
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 33" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 26 5/8"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left, right, or center drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, no
      • caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroll-in-shower-stall-60-x-33-right-drain
    • TermékcsaládAccessible Showers
    • TermékcsoportWheelchair Accessible Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)78
    • Szélesség (hüvelyk)60
    • Mélység (hüvelyk)33
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók