Termékek közzététele
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Specifikáció
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóACH27
    • TermékcsaládSandwich panel
    • TermékcsoportWall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)10
    • Szélesség (mm)1035
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névPanels or paneling
    • UNSPSC kód30161505
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStructural Panels
    • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
    • OmniClass névStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika Európa Ázsia