Termékek közzététele
AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door
Acudor

AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door

Application

  • Designed for Anti-Ligature Installation
  • Designed to provide a fully gasketed fit in all types of walls and ceilings
  • This door is commonly used in prisons, correctional facilities, psychiatric Hospitals, etc.

Product Features

  • Fully gasketed access door
  • Formed door panel with reinforced edges and a concealed hinge, Fully welded frame flange, radiused corners along with closed cell gasket between the door and frame
  • Fully welded frame flange, radiused corners
Specifikáció
  • AL-9500 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  Stainless Steel or Steel: 14 gauge door, 14 gauge mounting frame, flange to be 1” wide

    Hinge: Concealed

    Gasket: Pemko S88 adhesive-backed bulb silicone gasket

    Standard Latch: Tamper-proof spanner head cam latch

    Optional Latches/Locks: Torx head, Torx Head w/ Security Pin, Cylinder Lock, Mortise Lock

    Finish:  Stainless steel: #4 satin polish.Steel: 5 stage iron phosphate with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóal-9500-anti-ligature-access-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportSpecialty
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors