Termékek közzététele
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Application

  • For flush installation in walls or ceilings when it is required to conceal the door panel

Product Features

  • Door is recessed 1"
Specifikáció
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótd-5025-recessed-access-door
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportSpecialty
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors