AWP-OD and AWP/G type single compartment smoke exhaust ducts are a set of products for
the installation of steel rectangular duct smoke exhaust systems used
for smoke exhaust and heat dissipation in smoke and heat propagation
control systems within a single fire zone. They can be applied in
dual-purpose systems (working as a general ventilation and smoke exhaust
system at the same time), provided that they exhaust smoke only from
the zone in which they are installed. They can make up an
independent system or be connected to a multi-compartment system.
AWP-OD and AWP/G steel single compartment smoke exhaust ducts are classified
according to the PN-EN 13501-4+A1:2010 standard as
E600120(h0)S1500 single fire resistance class, and as non-flammable, and
fire retardant.
AWP-OD and AWP/G ducts can only be installed horizontally. The ducts can exhaust
gasses at temperatures lower than 600°C. The permissible range of
working pressure is from –1500 Pa negative pressure to +500 Pa positive
pressure.
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Åland |
Albania |
Andorra |
Ausztria |
Belgium |
Bosznia-Hercegovina |
Bulgária |
Ciprus |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észak-Macedónia |
Észtország |
Fehéroroszország |
Feröer-szigetek |
Finnország |
Franciaország |
Gibraltár |
Görögország |
Guernsey |
Hollandia |
Horvátország |
Írország |
Izland |
Jersey |
Lengyelország |
Lettország |
Liechtenstein |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Málta |
Man-sziget |
Moldova |
Monaco |
Montenegró |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Portugália |
Románia |
San Marino |
Spanyolország |
Svájc |
Svalbard and Jan Mayen |
Svédország |
Szerbia |
Szlovákia |
Szlovénia |
Ukrajna |
Vatikán |