Termékek közzététele
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
    AJ Products
    Archivált

    Armchair ALEX

    • Create your ideal sofa
    • High seating comfort
    • Unique modular sofa

      Comfortable sofa with chromed legs, no sag springs and cold foam padding. Can be combined with both straight and curved modules, with or without backrest, from the same range to create a modular sofa. Armrests are available as accessories.
    Specifikáció
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:600 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:820 mm
      • Depth:750 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Number of seats:1
      • Washable:60°
      • Shape:Rectangular
      • Weight:11.4kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArmchair-ALEX
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)11.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas