Termékek közzététele
Canteen table SANNA 700x700x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA 700x700x720mm

  • Solid beech tabletop
  • Adjustable feet
  • Flat oval tubular frame

Rectangular café table with a sturdy table top. The table has adjustable feet and a stand made of flat oval tubes that are curved at the bottom.

Specifikáció
  • Length:700mm

    Height:720mm

    Width:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:14.1kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCanteen-table-SANNA-700x700x720mm
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)14.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 névDining Tables and Chairs