Termékek közzététele
Chicago
AJ Products
Archivált

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Specifikáció
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóChicago-Stacking-Chair
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)930
  • Szélesség (mm)445
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagBőr
  • Nettó tömeg (kg)6.28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches