Termékek közzététele
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
Desk screen ZIP 1000x650x40mm
    AJ Products
    Archivált

    Desk screen ZIP 1000x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    Specifikáció
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-screen-ZIP-1000x650x40mm
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Másodlagos anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying