Termékek közzététele
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
    AJ Products

    Flip chart stand LUCIE

    3.5/5 csillag3.5(8 vélemény)
    • Magnetic whiteboard
    • Flexible and adjustable
    • Includes pen shelf

    Functional magnetic flipchart easel that you can also use as a whiteboard. It offers flexibility thanks to an adjustable flipchart holder and adjustable legs. A handy pen shelf for your whiteboard pens is included.

    Specifikáció
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFlip-chart-LUCIE
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMelamin
    • Nettó tömeg (kg)8.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódZz_80
    • Uniclass 2015 leírásPresentation

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (37)
    3.2/5 csillag 3.2 (42)
    3.7/5 csillag 3.7 (24)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)
    3.6/5 csillag 3.6 (5)