Termékek közzététele
Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm
AJ Products

Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Sleek and stylish coffee table with a rectangular table top in durable laminate. The table is easy to place and suitable for multiple of environments, making it perfect in a foyer or common room.
Specifikáció
    • Length: 870 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 670 mm
    • Table surface: Irregular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóIrregular-shaped-coffee-table-IRIS-870x670x510mm
  • TermékcsaládLounge and hallway
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)510
  • Szélesség (mm)670
  • Mélység (mm)870
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 leírásCoffee tables