Termékek közzététele
Table VARIOUS 1100x900mm
AJ Products

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Specifikáció
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTable-VARIOUS-1100x900mm
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)1100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)25.45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables