Termékek közzététele
Table VARIOUS 1800x800x1050mm
AJ Products

Table VARIOUS 1800x800x1050mm

4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)
  • Sit or stand around the table
  • For meetings, work or breaks
  • Suits many locations

Stylish, multi-functional table designed by AJ Products. The table's height makes it perfectly suited for both sitting and standing. This table works well in a range of different environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Specifikáció
  • Length:1800mm

    Height:1050mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:48.55kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTable-VARIOUS-1800x800x1050mm
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1050
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)48.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables