Termékek közzététele
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
AJ Products
Archivált

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Specifikáció
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportSchool Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 leírásMobile stages