Termékek közzététele
Artificial Peace Lilly 1050mm
AJ Products

Artificial Peace Lilly 1050mm

4.3/5 csillag4.3(125 vélemény)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
Specifikáció
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóartificial-Peace-Lilly-1050mm
  • TermékcsaládReception & Lounge
  • TermékcsoportArtificial plants
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1050
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)6.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 leírásArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 kód32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlants
  • OmniClass szám23-11 27 19
  • OmniClass névPlants

Termék elérhetősége

Európa
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
Hasonló termékek

3.9/5 csillag 3.9 (37)
3.2/5 csillag 3.2 (42)
3.7/5 csillag 3.7 (24)
3.4/5 csillag 3.4 (14)
4.3/5 csillag 4.3 (34)