Termékek közzététele
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm
    AJ Products

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1/5 csillag4.1(322 vélemény)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Specifikáció
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóartificial-banana-plant-1500mm
    • TermékcsaládReception & Lounge
    • TermékcsoportArtificial plants
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)10.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_45_30_04
    • Uniclass 2015 leírásArtificial plants
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlants
    • OmniClass szám23-11 27 19
    • OmniClass névPlants

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (37)
    3.7/5 csillag 3.7 (24)
    3.2/5 csillag 3.2 (42)
    3.6/5 csillag 3.6 (5)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)