Termékek közzététele
Conference table AUDREY 4800x1200mm
AJ Products

Conference table AUDREY 4800x1200mm

  • Sound-damping linoleum table top
  • Bevelled edges
  • Rounded corners

Conference table that can be purchased in several different lengths. Choose a table that suits the size of the room for a smart conference room that is both comfortable and functional. The table has a sound-damping linoleum top and a T-frame.

Specifikáció
  • Length:4800mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:167.8kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConference-table-AUDREY-4800x1200mm
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)4800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)167.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables

Termék elérhetősége

Európa