Termékek közzététele
Original whiteboard DORIS 2000x1200mm
AJ Products

Original whiteboard DORIS 2000x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • EPD

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf.
Specifikáció
    • Height:1200 mm
    • Width:2000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:30 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOriginal-whiteboard-DORIS-2000x1200mm
  • TermékcsaládOffice Accessories
  • TermékcsoportWhiteboards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Nettó tömeg (kg)30
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 leírásWhiteboards