Termékek közzététele
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable
    AJ Products

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
    • Silent laminate
    • Box top can be tilted or flat
    • 2 bag hooks

    Box top student desk with a sound-damping surface. The lid is angled about 5° or can be flat using a flap in the box. The desk is height-adjustable and has 2 hooks.

    Specifikáció
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • TermékcsaládSchool desk
    • TermékcsoportDesk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)17.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables