Termékek közzététele
Insulated ISO-pipes
Altech
Archivált

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóISO-ror_isolerade
  • TermékcsaládPipes
  • TermékcsoportInsulated
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső szegmens
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 névCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass szám23-27 39 00
  • OmniClass névPiping
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING