Termékek közzététele
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTvattstallsdusch_Shower_set
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportDuschset
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures