Termékek közzététele
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósteel_chrome
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névSteel profiles
  • UNSPSC kód30102304
  • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Steel Framing
  • OmniClass szám23-13 35 21 17
  • OmniClass névMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II kódA
  • CSI Uniformat II névSUBSTRUCTURE