Termékek közzététele
MB-86US SI Fixed Window with invisible window sash
Aluprof

MB-86US SI Fixed Window with invisible window sash

Az MB-86US rendszer különböző típusú ablakok, erkély ajtók, szélfogók , vitrinek és térbeli konstrukciók kivitelezését szolgál, amelyeket nagyon jó hő- és hangszigetelés valamint magas v íz-,és levegő tömítettség jellemzi. A szerkezet jellemző tulajdonsága a külső kinézete: a szárnyprofil az ablaktok mögött van elrejtve és a nyitható és a fix mezőkön található üvegfelületek egy síkban fekszenek. Ennek köszönhetően a nyitható és a fix ablakfelületek kívülről ugyanúgy néznek ki.  

Az ablakprofilok mélysége: 77 mm (ablaktok), 80,8 mm (szárny). Ablakkeret szélessége kívülről nézve csekély, aminek köszönhetően az üvegezési felület és az azon keresztül beeső fénymennyiség maximálisan megnövekszik, maga a konstrukció viszont karcsúnak és könnyűnek tűnik. Alkalmazható üvegvastagság a következő: ablaktokban – 7 mm-től 52-mm-ig, ablakszárnyban 15 mm-től 60 mm-ig. Ekkora terjedelmű üvegezési tartomány lehetővé teszi, hogy a piacon kapható minden típusú két- és háromkamrás üveg, hangszigetelt vagy betörésgátló üveg felszerelhető legyen.  

Technikai tulajdonságok szempontjából az MB-86US rendszer teljesíti az összes energiatakarékosságra és környezetvédelemre vonatkozó követelményt. Az alap MB-86 rendszerhez hasonlóan ez a konstrukció is –  hőszigetelési igénytől függően – három kivitelezési változattal rendelkezik: MB-86US ST, MB-86US SI és MB-86US AERO változattal korszerű aerogéles szigetelő betétekkel. 

Specifikáció
  • A rendszer nagy lehetőségeket nyújt a kivitelezett szerkezetek körében: az ablakszárnyak maximális méretei túllépik az ilyen típusú konstrukcióknál standardoknak tartott értékeket. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6 m. Maximális szárnysúly: 150 kg. Technikai paraméterek:

    • Levegő áteresztés: 4. osztály, PN-EN 12207:2001
    • Vízszigetelés: E 1350 osztály, PN-EN 12208:2001
    • Szélteher ellenállás: C5/B5 osztályig, PN-EN 12210:2001
    • Hőszigetelés (Uf): MB-86 ST: ablak: 1,39 W/(m2K)-tól, ajtó: 2,16 W/ (m2K) -tól


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-86US_SI_fixed_windows
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportMB-86US windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-24
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)80.8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Észak-Amerika Afrika