Az MB-70 egy korszerű alumínium rendszer, amely hő- és hangszigetelést igénylő kültéri építési beépítések pl. különböző típusú ablakok, ajtók, szélfogók, vitrinek és térkonstrukciók kivitelezésére használható.
A rendszer profiljainak háromkamrás felépítésük van. Az ablak profildarabok beépítési mélysége: 70 mm (tok), 79 mm (szárny), az ajtó esetében pedig: 70 mm és 70 mm. A tok és a szárny profildarab értékei kívülről – az ablak bezárt állapotában egysíkú hatást keltenek, míg az ajtó esetében a szárny és a keret összesimult felület hatását keltik. A profilok alakjának köszönhetően karcsú és ellenálló ablak illetve ajtó szerkezetek hozhatók létre. Az MB-70 rendszerben lehetőség van MB-70US „rejtett szárnyú” és MB-70 Industrial ablakok elkészítésére is, amely tökéletesen alkalmas az ipari műemlékek felújítására.
A hőhídmegszakítók és tömítések alkalmazásának köszönhetően az MB-70 szerkezetre alacsony U hőáteresztési együttható jellemző. Ennek nagy jelentősége van a növekvő energiatakarékossági és környezetvédelmi követelmények idejében. A profilok az ablakok esetében az 1. anyagcsoport, ajtók esetében pedig a 2.1. anyagcsoport hőszigetelési követelményinek felel meg a DIN 4108 norma szerinti. A rendszerben profilírozott, 34 mm (ablakok) és 24 mm (ajtók) széles, üvegszálakkal erősített, poliamid, „omega” alakú hőhídmegszakító rétegeket alkalmaztak. A hőhídmegszakítók alakja, a lapos megszakítókhoz képest, növelik a profilok merevségét és segíti a profildarabok vízkivezetését, minden környezeti tényező esetében biztosítva ezáltal a megfelelő hőszigetelést. Az ablakokban alkalmazott hőhídmegszakító rétegek kiegészítő szigeteléssel rendelkeznek a profildarabok érintkezési pontjában, illetve kiugrókkal, amelyek a külső és a belső alumínium profildarabok között három részre osztják a kamrát.