Termékek közzététele
MB-SR50N HI+ Oszlopos-bordás homlokzat
MB-SR50N HI+ Oszlopos-bordás homlokzat
    Aluprof

    MB-SR50N HI+ Oszlopos-bordás homlokzat

    A MB-SR50N HI+ bordázott homlokzati rendszer függő és üvegezett típusú, könnyű sík függönyfalak valamint tetők, felülvilágító rendszerek és más konstrukciók kivitelezésére szolgál. 

    A rendszer látható, keskeny elválasztó vonalakkal rendelkező homlokzatok építését teszi lehetővé, s egyidejűleg biztosítja a szerkezet tartósságát és ellenálló képességét.  A profilok széles választékának köszönhetően az építészek és tervezők még a legmerészebb elképzeléseiket is megvalósíthatják az alumíniumos üvegszerkezetek terén. Az optimális hő- és hangszigetelés eléréséhez valamint a homlokzat felépítésének megkönnyítéséért a MB-SR50N HI+ rendszerben PE anyagból készült szigetelőt alkalmaztak, amely nagyon jó hőszigetelést biztosít (Uf 0,7 W/m2K-től), alakja pedig a biztos csavarvezetéssel segít a homlokzat üvegezésekor.

    A nyílászáró elemek terén a „HI” típusú emelt szintű hőszigeteléssel rendelkező homlokzatokon különösen ajánlott a MB-86 Aero rendszer fokozott hőszigetelésű ablakainak és ajtóinak használata.

    Jellemzők, melyek a MB-SR50N HI+ homlokzatok alkalmazhatóságát és esztétikáját befolyásolják:

    • „éles” szélű bordák és keresztfák teszik lehetővé, hogy a homlokzatok tartószerkezetének egységes rácsos kinézete legyen
    • a szögletes kapcsolatok lehetővé teszik az alumíniumstruktúra szabad formázását
    • a homlokzatok kinézeti változatai és a számos, különböző alakú szigetelő profil sokféle megjelenési variációt biztosít a függönyfalnak
    • homlokzati nyílászárók széles választéka: különböző típusú ablakok és ajtók, például a tetőablakok, a homlokzatba integrált ablakok valamint a MB-SR50N OW párhuzamosan nyíló és bukóablakok 
    • Nagy üvegezési felület (két- és háromkamrás is) valamint a kapható szigetelők és kiegészítők magas szintű hőszigetelés elérésére adnak módot

    A MB-SR50N HI+ rendszer a PHI Darmstadt Intézet legmagasabb A+ osztályú tanúsítványával rendelkezik, ami bizonyítja, hogy az abból kialakított szerkezetek passzív házak építéséhez felhasználhatók.

    Specifikáció
    • A rendszer műszaki paraméterei:

      • Légáteresztés: AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004 
      • Vízzárás: RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Szélállóság: 2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004
      • Ütésállóság: I5/E5 osztály, EN 14019
      • Tűzállóság: el lehet készíteni EI 30 és EI 60 verzióban
      • Hőszigetelés (Uf): 0,7 W/m2K-tól
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-SR50N_HI-plus_mullion_transom_curtain_wall
    • TermékcsaládFaçade systems
    • TermékcsoportMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls