Termékek közzététele
MB-TT50 Homlokzati rendszer
MB-TT50 Homlokzati rendszer
MB-TT50 Homlokzati rendszer
    Aluprof

    MB-TT50 Homlokzati rendszer

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    Olyan függönyfal rendszer, amely lehetővé teszi a könnyűszerkezetes üvegezett homlokzatok, tetők és térbeli struktúrák kialakítását. Ebben a rendszerben új megközelítésben alkalmazzák a bekötések vízzárásáért és hőszigeteléséért felelő alumínium profilok konstrukcióit és kiegészítőit. Ennek köszönhetően a homlokzat magas szintű védelmet biztosít az épületnek a hőenergia vesztése ellen. Az MB-TT50 rendszer széles lehetőséget nyújt a beépítés kialakítása terén, ezen kívül figyelembe vehető tűz- és betörésgátló rendszerek bázisaként is.

    Az MB-TT50 rendszerben épített homlokzat funkcionalitását és esztétikáját befolyásoló tulajdonságok:

    az aktuális építészeti trendek szerinti profil kialakítások lehetővé teszik, hogy a homlokzat belső oldaláról nézve az oszlopok és a bordák egy síkba essenekszögbekötések sorozata szabaddá teszi a térbeli konstrukciók tervezését az egymáshoz igazított szigetelők egysége tökéletes védelmet nyújt a konstrukción keresztül végbemenő hőenergia vesztesége ellen, speciális kialakításuk pedig könnyíti a homlokzat előregyártását egységes tömítések és 3-szintes kaskád vízelvezető- és szellőztető rendszer garantálja a homlokzat szabályszerű működését, még a legkedvezőtlenebb légköri körülmények mellett is. Széles üvegezési tartomány és az oszlop-borda bekötés magas teherbíró képessége (2,5 KN) többféle üveg alkalmazását valamint nagy, nehéz rendszerek szerelését teszi lehetővé Homlokzatban nyíló elemek széles választéka: különböző típusú ablak és ajtó, beleértve a tetőtéri ablakokat, a homlokzattal integrált ablakokat valamint az MB-SR50 OW kifelé bukó és párhuzamosan nyíló ablakokat.

    Specifikáció
    • A rendszer műszaki paraméterei: 

      • Légzárás: AE 1200Pa osztályú, EN 12153:2003; EN 12152:2002 
      • Vízzárás: RE 1500Pa osztályú, EN 12155:2003; EN 12154:2002 
      • Tűzállóság: lehetséges az EI30 és EI60 verzióban való kivitelezés 
      • Hőszigetelés (Uf): 0,6 W/m2K-től
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-TT50_curtain_wall_system
    • TermékcsaládFaçade systems
    • TermékcsoportMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Észak-Amerika Afrika