Termékek közzététele
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
    AMCC

    Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range

    A80 Double window, new installation style with shutter option

    The best suited innovating doors and windows for green buildings ! From 1.2 W/m².K Uw (with double glazing) to 0.86 W/m².K triple glazing, the A80 Excellence range provides optimum thermal insulation. On top of that, its A*4 air tightness make it fit to meet the expectations of the French RT 2012 thermal regulation.

    Specifikáció
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA80_OF2PN
    • TermékcsaládA80
    • TermékcsoportNeuf
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows