Termékek közzététele
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
    Amerex

    Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket

    ABC Dry Chemical, Class A:B:C Extinguisher.

    For use on Class A (ordinary combustibles), Class B (Flammable liquid) spills or Fires involving live electrical equipment (Class C).

    14 sec. discharge time.

    All metal valve construction, Aluminum Valve.

    Includes Wall Bracket.

    As Featured on Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #ABCFireExtinguisher

    Specifikáció
    • Technical Details

      Part Number: 90-402
      Item Weight: 9.5 pounds
      Product Dimensions: 7.3 x 4.7 x 17.1 inches
      Item model number: 90-402

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmerex-B402-5lb-ABC-Dry-Chemical-Class-A-B-C-Fire-Extinguisher-with-Wall-Bracket
    • TermékcsaládFire Extinguisher
    • TermékcsoportDry Chemical
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • UNSPSC névFire extinguishers
    • UNSPSC kód46191601
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névFire Extinguishers
    • OmniClass szám23-29 25 19
    • OmniClass névFire Extinguishers