Termékek közzététele
Model 200 Smoke Curtain
Smoke Guard

Model 200 Smoke Curtain

4.9/5 csillag4.9(9 vélemény)
In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító200_Smoke_Curtain
  • TermékcsaládFire protection
  • TermékcsoportSmoke curtains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • Uniclass 2015 kódSs_25_30_29_95
  • Uniclass 2015 leírásVertical smoke curtain systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire and Smoke Protection
  • OmniClass szám23-17 21 15 13
  • OmniClass névSmoke Curtains
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION