Termékek közzététele
Flo-Clean Strainer - LF60

Flo-Clean Strainer - LF60

LF60 Series Flo-Clean Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. It is installed in the inlet body port of the Main Valve, exposing the strainer element to main line flow. The currents and flow across the screen create a self-scouring effect, cleaning the filter element.

Specifikáció
  • Features

    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLF60
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportAutomatic Control Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING