Termékek közzététele
Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Maxim Series LFM300, LFM300N Double Check Detector Assemblies are used to prevent backflow of pollutants, that are objectionable but not toxic, from entering the potable water supply system. The Maxim LFM300, LFM300N may be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure. The Maxim LFM300, LFM300N are used primarily on fire line sprinkler systems when it is necessary to monitor unauthorized use of water. For use in non-health hazard applications. The LFM300/LFM300N features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.

Specifikáció
  • Features

    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure
    • Lead Free*
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólfm300-lfm300n
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportBackflow Prevention
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 névValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings