Termékek közzététele
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1/5 csillag4.1(10 vélemény)

In-Building Risers are used to connect the main fire supply to the building overhead fire system. The fitting passes under the foundation without joints and extends up through the floor. Provided with installation tabs, the unit has a CIPS (Cast Iron Pipe Size) coupler for easy connection to the underground supply (AWWA C900 PVC) and (Ductile Iron Pipe) an industry standard grooved-end connection (AWWA C606) on the building side for easy connection to the overhead fire sprinkler system.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóIBR
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportRisers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_30_97
  • Uniclass 2015 leírásWet riser landing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 15
  • OmniClass névRisers
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING