Termékek közzététele
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8/5 csillag3.8(13 vélemény)
    Concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómurobloques
    • TermékcsaládFacades
    • TermékcsoportBlocks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-01-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
    • IFC besorolásFal
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMasonry
    • OmniClass szám23-13 00 00
    • OmniClass névStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II kódB
    • CSI Uniformat II névSHELL

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa
    Argentína
    Costa Rica
    Spanyolország
    Bolívia
    Dominikai Köztársaság
    Chile
    El Salvador
    Ecuador
    Guatemala
    Kolumbia
    Honduras
    Paraguay
    Kuba
    Peru
    Mexikó
    Uruguay
    Nicaragua
    Venezuela
    Panamaváros
    Puerto Rico