Termékek közzététele
137S Special U-Bolt
Archivált

137S Special U-Bolt

Size Range: 1/2" through 36"

Material: Carbon steel U-bolt and four finished hex nuts

Finish: Plain, Fig. 137: Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional) or Fig. 137S: Hot-Dip Galvanized

Service: Recommended for support, or guide of heavy loads; often employed in power, process plant and marine service.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 24), WW-H-171-E (Type 24), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 24).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóanvil-fig-137s
  • TermékcsaládPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • TermékcsoportBolts, Nuts, Pins & U-Bolts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-05-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek