Termékek közzététele
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
    A. O. Smith

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® gas water heaters deliver 80% thermal efficiency for a variety of light-duty applications: office buildings, duplex/fourplex apartment homes and more. They feature automatic safety shutoff and PermaGlas® glass lining that prevents tank corrosion for years of dependable hot water.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaosmith-bt
    • TermékcsaládStorage Water Heaters
    • TermékcsoportConservationist BT Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 leírásGas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 13 13
    • OmniClass névHot Water Tank Gas Heaters