Termékek közzététele
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
    A. O. Smith

    Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater

    4.3/5 csillag4.3(27 vélemény)

    The full line of A. O. Smith Cyclone® Mxi condensing water heaters have been designed to provide years of dependable service and feature industry leading technology. Models are available from 120,000 to 500,000 Btu/h and all deliver thermal efficiencies of 95% and higher. The unique helical coil heat exchanger limits weld joints for optimal service life while maximizing heat transfer.

    Features

    • Up to 98% thermal efficiency dramatically lowers operating costs
    • Modulating models adjust firing rate to the specific demand further increasing efficiency and money savings
    • Our exclusive advanced electronic control with built-in diagnostics, is network ready for remote monitoring
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaosmith-cyclone_mxi-bth
    • TermékcsaládStorage Water Heaters
    • TermékcsoportCyclone Mxi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-16
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 leírásGas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 13 13
    • OmniClass névHot Water Tank Gas Heaters