Termékek közzététele
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL
    A. O. Smith

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7/5 csillag4.7(31 vélemény)
    The Dura-Power™ DEN (standard upright) and DEL (lowboy) series is available with tank capacities from 6 through 119-gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).

    Features

    • Capacities from 6 – 119 gallons
    • Most models convert to three-phase or single-phase in field for easy installation
    Specifikáció
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaosmith-dura-den-del
    • TermékcsaládStorage Water Heaters
    • TermékcsoportDura-Power
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-24
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters