Termékek közzététele
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity
A. O. Smith

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaosmith-btp_small-volume
  • TermékcsaládStorage Water Heaters
  • TermékcsoportConservationist Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 leírásGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 13 13
  • OmniClass névHot Water Tank Gas Heaters