Termékek közzététele
Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity
A. O. Smith

Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

The Conservationist® Duraclad oil-fired models are ideal for mid-sized commercial applications (up to 700,000 Btu/hr. input). The larger models have an optional two-stage pump for use with below-grade oil storage tanks. And every model features two handhole cleanouts for easy servicing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaosmith-cof_duraclad
  • TermékcsaládStorage Water Heaters
  • TermékcsoportConservationist Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 46
  • CSI MasterFormat 2014 névOil-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters