Termékek közzététele
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
    A. O. Smith

    Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    4.8/5 csillag4.8(18 vélemény)

    Gold DRE series available with 50, 80, and 119 gallon storage tanks, with input choices ranging from 6 kW to 54 kW. They can be used as recovery heaters for hot water supply service or as boosters for supplying sanitizing rinse water for dish washing.

    Features

    • Power-circuit fusing for system protection
    • Glass-lined tank provides long-lasting protection against corrosion
    • Sizing available from 50 gallons to 119 gallons
    Specifikáció
    • Specifications Gallon Capacity: 50 - 120 Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08 KW Input: 6 - 54 Number of Elements: 3 - 9 Recovery Cap. 100°F Rise: 25 - 221 Dimensions Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395 Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaosmith-dre
    • TermékcsaládStorage Water Heaters
    • TermékcsoportGold Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 00
    • OmniClass névHot Water Heaters