Termékek közzététele
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
A. O. Smith
Archivált

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaosmith-den
  • TermékcsaládStorage Water Heaters
  • TermékcsoportDura-Power
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-17
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters