Termékek közzététele
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Polymer adhesive with modified silane, which hardens by reaction in contact with moisture.
Specifikáció
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-AF-480
  • TermékcsaládFlooring Adhesive
  • TermékcsoportWood Parquet Adhesive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer-modified cementitious
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névWood flooring
  • UNSPSC kód30161702
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90_50
  • Uniclass 2015 leírásMosaic parquet panel flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Parquet Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11 23
  • OmniClass névWood Parquet Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia